Antislingerbevestiging voor buis, 1 1/2" Buis, 40 DN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Antislingerbevestiging voor buis, 1 1/2" Buis, 40 DN
Catalogusnr# CSBBRP0150EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Geschikt voor M10 of M12 draadstang
- Quick Grip-klem vereenvoudigt het opmeten en afsnijden van draadstang
- Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden
- Werkt met onbewerkte draadstang en elimineert ontbramen aan de zijde van de pijp
- Kan met een draadstang boven of onder de leiding geïnstalleerd worden
- Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.