Gestanste universele stabilisatiebeugel 10" buis, DN250, El.Verz.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gestanste universele stabilisatiebeugel 10" buis, DN250, El.Verz.
Catalogusnr# CSB1000N
De universele nVent CADDY-compensator is een innovatieve, veelzijdige oplossing voor seismische ondersteuning van hangende leidingen. Met een uniek sleufpatroon voor eenvoudige installatie kunnen installateurs het risico en het ongemak van losse bevestigingsmiddelen elimineren, waardoor het een ideale keuze is voor het waarborgen van veiligheid van de werkzaamheden.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Gebruikt voor zowel overlangse als zijwaartse compensatortoepassingen
- Een breekboutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie
- Te combineren met steunbuizen van 1-2 inch om voorraad te verminderen
- Te combineren met vaste steun van Type A van maat 12 of dikker
- Voldoet aan de NFPA®-13- en CEN/TS 1755:2021-vereisten voor seismische compensatoren
- Getest volgens specificaties van FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.