Cat HP J-haak Mod Clip met voetklem, 19mm vierkant, 25mm rond
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Cat HP J-haak Mod Clip met voetklem, 19mm vierkant, 25mm rond
Catalogusnr# CATHPMCD1B
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Geen schroeven, klinknagels of speciaal gereedschap nodig voor montage
- Koppeling aan j-haken in een van meerdere kleurenopties voor eenvoudiger identificatie en organisatie van het kabeltraject
- Koppeling aan j-haken in een van meerdere kleurenopties voor eenvoudiger identificatie en organisatie van het kabeltraject
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
Specificaties
Productkenmerken
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.