Cat HP J-haak Mod Clip met BC balkklem, draai, 16mm max flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Cat HP J-haak Mod Clip met BC balkklem, draai, 16mm max flens
Catalogusnr# CATHPMBCB
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Draaibaar ter ondersteuning van verschillende kabeldoorvoerrichtingen
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificaties
Productkenmerken
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.