Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
PH41251.jpg image
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Inslaganker, RVS 316, M10 Gat, 40 mm

Catalogusnr# CAM10040S6
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Karacteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0068 - voor meervoudig gebruik in niet-structurele toepassingen
Onderdeelnummer Gescheurd beton C20/25 Ongescheurd beton C20/25 Standaard inbouwdiepte
CAM6030 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
CAM8030 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
CAM10040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
CAM12050 2.60 kN 2.60 kN 50 mm
CAM8030S6 1.20 kN 1.20 kN 25 mm
CAM10040S6 1.70 kN 1.70 kN 40 mm

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
nVent CADDY oplossingen voor bevestiging in beton

Play

nVent CADDY inslaganker

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY Drop-In Anchor

Play

Compatible Items
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop