BSZ-M-betonschroef, 35mm lengte, M8/M10
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
BSZ-M-betonschroef, 35mm lengte, M8/M10
Catalogusnr# BSZM6X35EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton
- Gebruik in beton met draadstang
- Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1
Specificaties
Productkenmerken
| Karacteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046 | |||
| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 | Standaard inbouwdiepte |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046




Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.