Strut montageprofiel type AA, met sleuven, Staal, Sendz.Verz., 3.000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Strut montageprofiel type AA, met sleuven, Staal, Sendz.Verz., 3.000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Catalogusnr# AA25H3000PG
Details
Bronnen
CAD
Compatible Items
Kenmerken
- Koudgevormd profiel, met sleuven
- Met achterzijde tegen elkaar gelast
- Strut montageprofielen voor zware toepassingen
- Voor afzonderlijke bevestiging of om efficiënt pijp- of leidingroutes te bouwen
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.