nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met flens clip, M6 aansl., 2–3 mm Flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met flens clip, M6 aansl., 2–3 mm Flens
Catalogusnr# 4QTI4
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ophanging van draadstangen vanaf balkflenzen
- Pendel kan draaien om zo een verticale afhanging te garanderen
- Vereist enkel een hamer om te installeren
- Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten
- Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt met licht beschadigde schroefdraad en kleine bramen aan draadstanguiteinden
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat doormiddel van een tang wordt geactiveerd
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.