Universele moer ECN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele moer ECN
Details
Bronnen
Kenmerken
- Universele glijmoer voor C-profielen
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 2300 N |
| E2 | 1200 N |
| E2L | 1200 N |
| E3 | 1300 N |
| E4 | 1300 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.