BC-MSM-buis naar bundelklem, zijmontage
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
BC-MSM-buis naar bundelklem, zijmontage
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Eenvoudige montage op balkflenzen
- Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig
- Elektriciteitsbuisclip draait 360 graden
Specificaties
Materiaal
Verenstaal
Afwerking
nVent CADDY Armour
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.