5000 Beam Clamp Kit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
5000 Beam Clamp Kit
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- C-profielsysteem
- Inclusief balkklem en goot
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Thermisch verzinkt
| A | Statische belasting 1 F1 | Statische belasting 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.