Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Connessione di messa a terra sotterranea

Perché le connessioni esotermiche

L’importanza dei collegamenti esotermici


  • nVent ERICO Cadweld è la connessione definitiva per impianti di messa a terra sotterranei, sistemi di segnalazione ferroviaria e alimentazione di trazione ferroviaria.
  • Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente, non soggetto ad allentamento o a corrosione.
  • Le connessioni sono progettate per durare quanto il conduttore. Con una capacità portante di corrente uguale o superiore a quella del conduttore, nVent ERICO Cadweld può sopportare ripetuti guasti di corrente o milioni di tonnellate lorde (MGT) di traffico ferroviario senza che le operazioni ne risentano.

Legame molecolare permanente


nVent ERICO Cadweld crea un legame molecolare che combina conduttori e connessione in un pezzo unico di rame. Nel tempo, nVent ERICO Cadweld mantiene una bassa resistenza rispetto alla connessione meccanica.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + SCALDARE ossido di rame + alluminio → rame + ossido di alluminio (scorie) + reazione di riscaldamento temperatura approssimativa di 2500 °C (4500 °F)

Differenze tra nVent ERICO Cadweld e le connessioni di messa a terra meccaniche


  • Spazi e vuoti interessano ogni tipo di connessione meccanica. Anche se la misurazione della resistenza potrebbe sembrare favorevole al momento della prima installazione, col tempo questi spazi e vuoti saranno sempre più soggetti a corrosione presso il punto di connessione e aumenteranno la resistenza del sistema di messa a terra, di segnalazione o di alimentazione.

Progetto di Ricerca Nazionale sulla Messa a Terra Elettrica (National Electrical Grounding Research Project, NEGRP)


  • Nel 1995 la fondazione Fire Protection Research Foundation (FPRF) ha istituito il progetto NEGRP per esaminare la corrosione di un sistema di messa a terra e dei suoi componenti dopo un periodo di 10 anni.
  • Le connessioni sono spesso l’anello debole della catena, a causa della loro minima superficie di contatto e del rischio di corrosione, condizioni che non si verificano con nVent ERICO Cadweld.

Avete dei dubbi?

In caso di domande sulle differenze tra nVent ERICO Cadweld e connessioni meccaniche specifiche, contattate il team di assistenza tecnica.

CONTATTA L’ASSISTENZA TECNICA