Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Video e dimostrazioni

Video e dimostrazioni informativi
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Scoprite di più sulla formazione nVent ERICO, oggi!

nVent ERICO offre formazione e crediti per lo sviluppo professionale.

VAI ORA

La formazione nVent ERICO Cadweld garantisce che gli utenti siano ben informati sul processo, sugli strumenti e sui requisiti per le connessioni nVent ERICO Cadweld. Rimanete aggiornati sugli ultimi prodotti, strumenti e sui video formativi.

Panoramica video nVent ERICO Cadweld


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

Introduzione a nVent ERICO Cadweld Plus

Istruzioni passo dopo passo per il processo Cadweld.

GUARDA ORA

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

nVent ERICO Cadweld Plus per applicazioni ferroviarie

Continuando la tradizione di leadership tecnica, nVent ERICO Cadweld Plus è stato sviluppato per semplificare il metodo di installazione di connessioni elettriche con saldatura esotermica sulle proprietà ferroviarie e sui binari.

GUARDA ORA

Video di prova nVent ERICO Cadweld


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

Realizzazione di una connessione nVent ERICO Cadweld Plus TA

Questo video guida gli utenti nella creazione di una connessione nVent ERICO Cadweld TA.

GUARDA ORA

GT Conductor to Ground Rod Connection Study

Play

Realizzare una connessione nVent ERICO Cadweld Plus GT

Questo video guida gli utenti nella creazione di una connessione nVent ERICO Cadweld GT.

Guarda ora

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q Test di fusione

Prova di fusione GRC-182Q utilizzando un picchetto di terra da ¾" su un conduttore in rame 4/0 con nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60 Hz applicato.

Guarda ora

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC-2Q Test di fusione

Prova di fusione SSC-2Q utilizzando un conduttore in rame da 4/0 su un conduttore in rame 4/0 con nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60 Hz applicato.

Guarda ora

Formazione in presenza, sul campo


Desiderate ricevere una formazione nVent ERICO Cadweld sul posto?

Il vostro team di progetto può acquisire un’esperienza concreta con la formazione sul campo tenuta da un esperto Cadweld. Una volta completata la formazione sul campo, nVent ERICO emette un attestato che attesta la data del corso.

RICHIEDI CORSO DI FORMAZIONE

Contattaci

Mettetevi in contatto con il nostro team di assistenza tecnica per qualsiasi domanda sull'installazione.

CONTATTA L’ASSISTENZA TECNICA