Gruppo ottico Speed Link nVent CADDY con ancoraggio a cuneo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Gruppo ottico Speed Link nVent CADDY con ancoraggio a cuneo
nVent CADDY Speed Link Light Pack con sistema di ancoraggio a cuneo include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su un ancoraggio a cuneo e un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH &Co. KG
- Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Non sono richiesti attrezzi speciali
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico
5:01
Finitura
Elettrozincato
Materiale
Acciaio;Ottone
Diametro della punta di trapano
0.24"
Diametro della punta di trapano
6mm
Profondità del foro
1.22"
Profondità del foro
31mm
Profondità dell'incastro
0.98" Min
Profondità dell'incastro
25 mm Min
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Certificazioni
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.