Clip in plastica per conduit, 32 mm OD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Clip in plastica per conduit, 32 mm OD
Catalogo#: SCEC32HO
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Installazione a pressione di conduit
- Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate
- Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti
- No propagador de llama según IEC 61386-25
- Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2
- Non contiene alogeni
- Stabilizzato ai raggi UV
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Certificazioni
IEC CB, EC UVB cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1










Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.