Cerniera antisismica per profilo Strut, 14,3 mm Foro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cerniera antisismica per profilo Strut, 14,3 mm Foro
Catalogo#: CSBUS1PA
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Si installa quando il braccio di rinforzo e' parallelo alla struttura
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile
- La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carichi secondo FM | |||||
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1PA | 41 x 41 Profilo strut | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Profilo strut | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.