6000 Kit di morsetti per travi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
6000 Kit di morsetti per travi
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo
- I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare
- Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi
Specifiche
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincata a caldo
| Tipo di Strut | A | Carico statico 1 F1 | Carico statico 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Catalogo
Opuscolo
Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.