nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 3 mm Câble, 7 m Longueur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 3 mm Câble, 7 m Longueur
Référence#: SLS3L7
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.