nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage, 2 mm Câble, 5 m Longueur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage, 2 mm Câble, 5 m Longueur
Référence#: SLS2L5WA6
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d’ancrage fournie par Powers Fasteners, Inc.
- Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- Aucun outil spécial n’est requis
- Agrément technique européen ETA-13/0355 disponible pour la cale d'ancrage de Powers Fasteners, Inc
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.