nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 1 250 mm OD, M8, M10 Tige
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation, EPDM-SBR, Acier, 1 250 mm OD, M8, M10 Tige
Référence#: MFVI1250EG
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- L’ensemble complet de suspension est livré prêt à être installé (tailles jusqu’à 600 mm)
- L’angle d’ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de conduit de ventilation circulaire standard (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide empêche l’ouverture accidentelle de la suspension lorsque le conduit de ventilation est bougé ou ajusté (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d’une seule main (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l’installation
- Les rebords relevés sur le collier évitent que l’isolant se détache pendant l’installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
- Sans halogène
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.