Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Certifications Advanced Technology

Certifications

Certifications

En choisissant des produits nVent ERIFLEX Advanced Technology, vous optez pour la fiabilité, la sécurité et la certification mondiale. En plus de la certification de classe II pour les conducteurs, présentant une résistance à haute température jusqu'à 115 °C, notre gamme de produits Advanced Technology est conforme aux normes suivantes :

Plongez dans la technologie et la conception
nVent ERIFLEX Flexibar.

Téléchargez le manuel technique de nVent ERIFLEX Flexibar pour en savoir plus sur la conception de Flexibar, ses applications et le mode de sélection des produits.

TÉLÉCHARGER LE MANUEL

Spécifiez Advanced Technology
pour votre prochain projet.

Téléchargez les spécifications de tous les produits nVent ERIFLEX Advanced Technology en même temps ! Insérez-les directement à vos documents de spécification.

TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS

Conducteurs de classe II


37932575_XXL.jpg

Grâce à ses caractéristiques uniques, l'isolation Advanced Technology pour la barre nVent ERIFLEX Flexibar et IBS/IBSB utilise des conducteurs de classe II avec une température de résistance élevée de 115 °C.

Cette température de fonctionnement réduit le risque de points chauds au niveau de la zone de connexion. La température de service d'un câble électrique désigne normalement la température minimale et maximale qui peut permettre au câble de fonctionner normalement pendant une période prolongée. La température de service est déterminée par le matériau de l'isolant et/ou de revêtement enveloppant le câble. Un matériau d'isolation typique en PVC comporte une plage de températures comprise entre -15 et 70 °C.

Advanced Technology dispose d'une certification d'isolation de classe II, selon la norme CEI 61439-1, et a pour caractéristiques :

  • Résistance diélectrique élevée (›20 KV/mm)
  • Forte résistance mécanique (IK 09)
  • Résistance à haute température (essai au fil incandescent à 960 °C)

Cette certification permet de :

  • Positionner et fixer directement sur des pièces métalliques (sans arêtes vives) autorisées (aucune distance de dégagement n'est nécessaire)
  • Courant de fonctionnement maximal : jusqu'à 100 % de la température maximale admissible (80 % pour un conducteur non Classe II)

En choisissant des produits Advanced Technology, vous sélectionnez des produits qui assurent fiabilité, sécurité et certification mondiale. Vous faites le choix parmi les meilleurs produits de sa catégorie.

Certifications


Résistance aux UV

L'isolation Advanced Technology a réussi les tests de résistance aux UV :

  • Les produits Flexibar et IBSB Advanced sont conçus pour les applications intérieures. L'isolation Advanced Technology dispose de caractéristiques spécifiques qui permettent potentiellement une application dans des environnements au-delà de son champ d'application initial.
  • En raison de la variabilité importante des conditions extérieures environnementales, les exigences de chaque application doivent être examinées par l'utilisateur final pour permettre l'utilisation de la Flexibar et de l'IBSB Advanced à l'extérieur.
  • Les tests et certifications suivants peuvent aider nos clients à utiliser les produits de manière optimale : Indice UV selon UL 2556 et UL 854

EN45 545-2

Norme de l'Union européenne sur la réaction au feu des composants ferroviaires pour Flexibar et IBS/IBSB Advanced.

Afin de choisir le produit approprié pour une application dédiée, il incombe au client de comprendre l'étendue de l'utilisation du produit, ainsi que l'utilisation finale prévue pour le matériel roulant.

Les véhicules sont classés comme suit : HL1, HL2 ou HL3 en fonction de leur temps dans les tunnels et s'ils contiennent des voitures-lits. La classification HL1 représente le niveau de danger le plus faible et la classification HL3 la plus élevée.

Cette norme fournit des directives pour quantifier l'impact d'un incendie par rapport à la classification des exigences du produit. Advanced Technology relèverait des ensembles d'exigences des produits R22 et R23, selon leur emplacement d'installation.

Trois tests sont utilisés pour établir la performance du produit par rapport à ces exigences :

  • Index d'oxygène TO1 EN ISO 4589-2
  • Densité des gaz de combustion T 10.03 EN ISO 5659
  • Index d'oxygène T 12 NF X70-100-1 et -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Vous souhaitez en savoir plus sur nos certifications et nos offres ferroviaires ?

Visitez notre page nVent ERIFLEX Advanced Technology pour les systèmes ferroviaires afin de découvrir comment cette technologie est utilisée dans les réseaux ferroviaires, des baies en bordure de voie aux panneaux électriques embarqués.

EN SAVOIR PLUS

 


 

DNV GL

Une certification dédiée aux systèmes de l'industrie maritime et offshore pour IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced est un système de barre omnibus certifié DNV-GL pour les installations électriques destinées aux applications navales et maritimes. En outre, les tests réalisés sur la série, y compris les tests de courts-circuits basés sur la norme CEI 61439-1, nous permettent de fournir des informations complètes sur les produits techniques, notamment les pics de dissipation énergétique ou une assistance relative aux conducteurs ou séparateurs.

 


 

Bureau Veritas (Marine et Offshore)

Flexibar Advanced et IBS/IBSB Advanced sont également certifiés par Bureau Veritas–Marine et Offshore Division – pour la classification des navires en acier et selon la norme CEI 60092 (Installations électriques sur les navires).

Bureau Veritas est l'une des sociétés de classification des navires, des organismes de sécurité et de vérification offshore les plus réputées au monde.

 


 

58236197_XXL.jpg

Vous souhaitez en savoir plus sur nos certifications et offres maritimes et offshore ?

Visitez notre page nVent ERIFLEX Advanced Technology pour les applications maritimes et offshore pour en savoir plus sur les certifications Marine et Offshore d'Advanced Technology ce qui rend ces produits parfaits pour ces applications uniques.

EN SAVOIR PLUS

Certifications mondiales

En plus de leurs caractéristiques de faible émission de fumées, sans halogène et ignifugés, nos produits Advanced Technology sont testés dans le monde entier et certifiés conformément aux normes CEI et UL :

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced et nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced sont conformes aux normes CEI 61 439-1 et UL 67/UL 758
  • Les isolateurs métriques nVent ERIFLEX sont conformes aux normes CEI 61 439-1 et UL 67/UL 89
  • Les répartiteurs nVent ERIFLEX UD et les blocs d'alimentation nVent ERIFLEX SB sont conformes aux normes CEI 60947-7-1 et UL 1953 ou UL 1059n
  • Le support des barres omnibus métriques nVent ERIFLEX est conforme à la norme CEI 61 439-1
  • Le support des barres omnibus impériales nVent ERIFLEX est conforme aux normes CEI 61 439-1 et UL 67/UL 891

Êtes-vous prêt à utiliser les pièces nVent ERIFLEX Advanced ?

Contactez l'assistance technique pour toute question ou commencez votre projet avec notre équipe de vente ici.

NOUS CONTACTER