Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Solution de raccordement de puissance flexible et facile à installer de 500 A à 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus est une solution innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques, tels que des transformateurs, des tableaux de distribution, des générateurs ou des onduleurs. Grâce à son concept unique, FleXbus offre une solution alternative de raccordement électrique sur le marché pour un temps d'installation 50 % plus rapide et une réduction minimale de 20 % du coût total d'installation.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

AVANTAGE OPÉRATIONNEL

  • Polyvalence, personnalisation, convivialité et aucun outil spécifique nécessaire
  • Idéal pour les raccordements courts jusqu'à 25 mètres
  • Solution prête à l'emploi ne nécessitant aucune main-d'œuvre qualifiée
  • Conducteur hautement flexible, aucun rayon de courbure à respecter
  • Possibilité de réaliser n'importe quel cheminement et d'absorber les potentielles imperfections sur site
  • Pas besoin de chemins de câbles pour supporter les conducteurs FleXbus

GAIN DE TEMPS

  • Installation 50 % plus rapide par rapport à des conducteurs sous gaine ou une goulotte/un chemin de câbles avec plusieurs câbles et cosses

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

  • Système testé et certifié selon les normes CEI internationales
  • Faible émission de fumées, sans halogène, ignifuge et résistant aux hautes températures
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

ENCOMBREMENT ET POIDS

  • Un seul conducteur par phase de 400 kVA (560 A) à 1600 kVA (2250 A) et deux conducteurs par phase de 2000 kVA (2800 A) à 3150 kVA (4435 A) alors qu'une solution câble nécessite de multiples conducteurs par phase
  • Trois conducteurs FleXbus par phase pour 5000 et 6300 A
  • Aucune étude d'ingénierie spécifique ni mesure stricte de l'installation nécessaire
  • Coût total de l'installation réduit de 20 % au minimum

Présentation de la solution FleXbus

Vue d'ensemble des systèmes de raccordement électrique basse tension avec produits et accessoires.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

En savoir plus

Comparatif FleXbus

Comparaison avec d'autres solutions telles que les câbles et les conducteurs sous gaine à une température ambiante de 30 °C.

Comparison_324x200 (002).jpg

En savoir plus

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne.

Demander maintenant

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Besoin d'informations complémentaires ? Lisez la documentation nVent ERIFLEX FleXbus à votre disposition.

Consulter les ressources

Prêt à commencer ?

Contactez votre représentant nVent ERIFLEX ou contactez-nous à l'adresse ERIFLEX.Flexbus@nVent ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Nous contacter