Barre souple nVent ERIFLEX Flexibar
nVent ERIFLEX Flexibar est une solution de barre flexible pour le remplacement de câbles dans les applications basse tension et disponible de 27 mm² à 1 200 mm² et de 125 A à 2 800 A. Fabriquée sur un site de production automatisé certifié ISO 9001: 2015, nVent ERIFLEX Flexibar est composée de plusieurs feuillards de cuivre étamé électrolytique isolés avec un TPE haute résistance, auto-extinguible, sans halogène et à faible dégagement de fumée. La gaine isolante est rainurée sur la surface intérieure, réduisant la surface de contact avec les feuillards à moins de 20 %, ce qui accroît la flexibilité et facilite l’installation.
Facilement façonnable même dans sa plus grande taille, nVent ERIFLEX Flexibar améliore considérablement la flexibilité de conception et d’assemblage ainsi que l’esthétique de finition des tableaux. Toutes les sections transversales d’nVent ERIFLEX Flexibar peuvent être cintrées, pliées ou vrillées avec un rayon de courbure très faible pour des connexions électriques plus courtes et plus compactes entre les équipements d’alimentation principale et de distribution, entre les transformateurs et la gaine préfabriquée de transport, entre lla gaine préfabriquée de transport et les armoires électriques, ainsi que de nombreux autres types de connexions.
Les assemblages nVent ERIFLEX Flexibar sont réalisés par poinçonnage et boulonnage directement à travers les laminés cuivre, par serrage à l’extrémité de l’nVent ERIFLEX Flexibar ou par soudage avec nVent ERICO Cadweld. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les défauts de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue. Une alternative idéale aux grands câbles et barres omnibus rigides, nVent ERIFLEX Flexibar requiert un espace d’installation inférieur et réduit le poids total des tableaux et armoires électriques.