Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Connexion de mise à la terre sous le niveau du sol

Pourquoi des connexions exothermiques

Pourquoi des connexions exothermiques ?


  • nVent ERICO Cadweld représente la connexion ultime pour les liaisons de mise à la terre en dessous du niveau du sol, la signalisation ferroviaire et les courants de traction ferroviaire.
  • Les connexions de soudure exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion.
  • Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur. Avec une capacité de transport actuelle égale ou supérieure à celle du conducteur, nVent ERICO Cadweld résistera à des courants de défaut répétés ou à des millions de tonnes brutes (MGT) du trafic ferroviaire sans défaillance.

Liaison moléculaire permanente


nVent ERICO Cadweld crée une liaison moléculaire qui combine les conducteurs et la connexion en un monobloc de cuivre. Avec le temps, nVent ERICO Cadweld maintiendra une résistance inférieure par rapport à une connexion mécanique.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + Oxyde de cuivre CHAUFFÉ+ Aluminium → Cuivre + Oxyde d'aluminium (Slag) + Température de réaction thermique environ 2 500 °C

nVent ERICO Cadweld par rapport aux connexions de mise à la terre mécaniques


  • Les écarts et les vides sont inhérents à tous les types de connexion mécanique. Bien que les mesures de résistance semblent favorables à l'installation initiale, au fil du temps, ces interstices et vides deviennent plus sensibles à la corrosion au point de connexion et augmenteront la résistance de la mise à la terre, de la signalisation ou du système électrique.

Projet national de recherche sur la mise à la terre électrique (NEGRP)


  • Le NEGRP a été créé en 1995 par la Fire Protection Research Foundation (FPRF) afin d'examiner la corrosion d'un système de mise à la terre et de ses composants sur une période de 10 ans.
  • Les connexions sont souvent le maillon le plus faible de la chaîne en raison d'une surface de contact minimale et du risque de corrosion par rapport à nVent ERICO Cadweld.

Des questions ?

Pour toutes questions sur la comparaison entre nVent ERICO Cadweld et les connexions mécaniques spécifiques, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique.

CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE