Insert Poussoir pour tôle - Epaisseur 0.5-1.1 mm - Diamètre perçage 6 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Insert Poussoir pour tôle - Epaisseur 0.5-1.1 mm - Diamètre perçage 6 mm
Référence#: SCESV
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Pour l’installation d’attaches et clips en plastique pour conduits sur chemin de câble perforée ou attaches en acier ressort avec trou circulaire
- Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Prospectus
Étude de cas










Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.