Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : France | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Improved gland plate grounding for wall mounted mild steel enclosure simplifies assembly

L'amélioration de la mise à la terre des plaques passe-câbles pour les armoires en acier doux à montage mural simplifie le montage

Afin de faciliter le montage et la mise à la terre des plaques passe-câbles pour les clients, nVent a repensé les vis de montage des armoires en acier doux à montage mural peintes.

Désormais, le dessous de chaque tête de vis comporte un « bord coupant » qui traverse précisément la peinture de l'armoire pour entrer en contact avec la plaque passe-câbles (tête de vis) et le corps de l'armoire (filetage de la vis). La nouvelle conception est conforme à la norme CEI 62208.

Pour mémoire, les nouvelles vis à « bord coupant » éliminent la nécessité d'ajouter un support de mise à la terre en forme de U utilisé précédemment.

Cette approche simplifiée et innovante présente plusieurs avantages pour les clients :

  • Réduction du nombre de pièces requises et du temps d'assemblage de la plaque passe-câbles
  • Amélioration de la mise à la terre en raison du nombre supérieur de points de contact
  • Fiabilité accrue car il y a moins de composants et moins de risques d'erreur humaine

En outre, pour un assemblage encore plus facile et pratique, la nouvelle conception utilise une empreinte Torx (étoile à six branches), qui assure un meilleur contrôle de l'opération de vissage.

Les gammes d'armoires en acier doux concernées sont MAS, MAD et MAP.