Collier fixe-tubes multi-diamètre 20-25 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier fixe-tubes multi-diamètre 20-25 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
Référence#: SCUSA2025
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l’aide d’une seule attache
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton ou la brique
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25
- Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Spécifications
Attributs du produit







Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.