Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 20-25 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 20-25 mm
Référence#: SCFC2025
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l’aide d’une seule attache
- Compatible avec différentes attaches structurelles pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées
- La conception à enclenchement permet aux clips d’être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d’ancrage nécessaires
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25
- Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Spécifications
Attributs du produit










Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.