Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 25mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 25mm
Référence#: SCBC25
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Installation par enfoncement du conduit
- Compatible avec l’Insert Poussoir ou avec une simple vis pour se fixer facilement sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, les planchers collaborants et le bois
- La conception à enclenchement permet aux clips d’être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d’ancrage nécessaires
- Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25
- Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Spécifications
Attributs du produit
Prospectus










Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.