Bande d'adaptation en Z pour connecteur, EN 60603-2, DIN 41612
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bande d'adaptation en Z pour connecteur, EN 60603-2, DIN 41612
Bande d'adaptation en Z pour connecteur conforme à la norme EN 60603-2 (DIN 41612).
Détails
Ressources
Fonctions
- Les glissières Z sont vissées sur le bac à cartes pour le montage de connecteur (type de profilé horizontal arrière type ST, bande taraudée insérée)
- Pour connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
- Profilé aluminium, anodisée
Spécifications
Finition
Anodisé
Matériau
Aluminium
Famille de produits
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO
Type de produit
Rail en Z
Compatible avec
Bacs à cartes; Coffrets
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.