All Products
Produits | 538 résultats (2412 articles)

Support de câbles résistant au feu nVent CADDY, métal
Support de câble innovant et résistant au feu adapté aux installations au mur et au plafond. Conçu pour faire gagner du temps aux installateurs grâce à son mécanisme de fermeture unique actionné depuis le sol.

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 1m, 10 kg
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 2m, 10 kg

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link Light Pack
Le kit comprend une bobine de câble nVent CADDY Speed Link Light de 1 mm, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets, ce qui simplifie le transport jusqu'au chantier et réduit les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de bobine Speed Link, câble 1,0 mm x 150m et 100 verrous sans outil - 10 kg

Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY
Clip sans outil pour un positionnement rapide et sûr des conduits de 20 à 25 mm sur les sangles télescopiques pour boîtes de pistolet à vis.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip de positionnement pour conduit [20 à 25 mm] dans cloison sèche

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support boîtier télescopique, embout 400-635 mm, prof. boîtier 38, 54, 63,5 mm

Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil de montage
Fixe le canal de rail de montage à plusieurs tailles de tiges filetées pour le renforcement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil A

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation et l'embout fileté intégré offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre 21-28 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100)
Attache poutre 3-8 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100)
Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté, Acier Ressort 3-8
Attache poutre 3-8 mm avec tige filetée M6x11mm (x 10)
Attache poutre 3-8 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100), inox
Attache poutre 8-14 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100)
Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté, Acier Ressort 8-14
Attache poutre 8-14 mm avec tige filetée M6x11mm (x 10)
Attache poutre 8-14 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100), inox
Attache poutre 14-20 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100)
Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté, Acier Ressort 14-20
Attache poutre 14-20 mm avec tige filetée M6x11mm (x 100), inox

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile
Collier 2 vis à fermeture rapide non isolé pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 20-21mm,M10, EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 25-26,9mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 32-33,8mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 40-42,4mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 48,3-50mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 60,3-63mm,M10,EZ
Colliet a deux vis et fermeture rapide, non-isolé, tube 88,9-90mm,M10,EZ

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour accroche tout, IPN max 14mm

Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M
Equerre pour fixation au mur, poutre et poutrelles.

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule
Filin de suspension à bascule avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout type bascule, câble 1,5mm x 2m,M6