Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Détails
Ressources
Fonctions
- Crée un changement d'élévation convexe de 45° pour l'échelle de câbles
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK
- Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation
- Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Galvanisé à chaud
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.