Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
Référence#: WBT400LBRKT
Détails
Ressources
Compatible Items
Fonctions
- Connexion rapide, facile à utiliser
- Idéal pour les installations murales et sur rail typiques
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Prospectus
Certifications
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
UKCA, CADDY EU WBT B UKCA_W_SOP_OMG
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
CE, CADDY EU WBT BRT 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.