nVent lance l’échangeur thermique air-liquide compact SCHROFF 4U LHX pour les armoires haute densité à IA et processeur graphique
La nouvelle solution de refroidissement liquide compacte 4U offre jusqu’à 7,5 kW de gestion thermique pour les armoires électroniques de 19 pouces qui prennent en charge l’électronique haute puissance et l’infrastructure d’IA. LONDRES – nVent Electric plc (NYSE : NVent) (« nVent »), un chef de file mondial dans le domaine des solutions de connexion et de protection électriques, a annoncé aujourd’hui le lancement de l’échangeur thermique air-liquide compact nVent SCHROFF 4U LHX, conçu pour offrir un refroidissement fiable et haute performance pour l’IA, le processeur graphique et les composants électroniques informatiques haute performance logés dans des armoires standard de 19 pouces.
À mesure que les densités de puissance continuent d’augmenter avec l’adoption de processeurs d’IA et de processeurs graphiques avancés, la gestion des charges thermiques dans les armoires électroniques pour une disponibilité fiable est devenue de plus en plus critique. Les solutions traditionnelles de refroidissement par air forcé et de climatisation sur bâti peuvent ne plus offrir une protection thermique suffisante pour ces systèmes haute performance.
Le modèle nVent SCHROFF 4U LHX surmonte ce défi en offrant une capacité de refroidissement de 7,5 kW grâce à un flux d’air efficace de l’avant vers l’arrière. Des ventilateurs intégrés haute performance aspirent l’air chaud de l’arrière de l’armoire de 19 pouces pour l’envoyer vers l’échangeur de chaleur, où la chaleur est transférée à un circuit d’eau refroidie. L’air refroidi est ensuite recirculé depuis l’avant de l’armoire, soutenant les architectures de flux d’air courantes dans les centres de données et les applications industrielles pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour les électroniques sensibles.
Conçu pour s’adapter à 4U d’espace de bâti, l’échangeur thermique air-liquide peut facilement être intégré à n’importe quelle armoire de 19 po d’une profondeur minimale de 800 mm et comprend un capteur de température arrière pour une surveillance thermique continue et une efficacité opérationnelle améliorée.
Une version renforcée du SCHROFF 4U LHX est également disponible pour répondre aux exigences exigeantes des applications navales et terrestres de défense, ce qui étend les avantages du refroidissement liquide aux systèmes militaires et industriels.
« Alors que l’IA et les composants électroniques haute performance continuent d’augmenter la densité de puissance, les clients ont besoin de solutions de refroidissement liquide compactes et évolutives qui s’intègrent facilement à l’infrastructure d’armoire existante », a déclaré Alex Mao, directeur mondial des produits à nVent.
« L’échangeur thermique air-liquide SCHROFF 4U LHX offre un refroidissement efficace et modulaire pour les environnements critiques et à haute fiabilité. »
Pour en savoir plus sur l’échangeur thermique air-liquide nVent SCHROFF 4U LHX et les
solutions de refroidissement liquide pour relever les défis de la gestion thermique, visitez le site www.nvent.com/schroff/4ulhx.