Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

PXI Express System, 4 U, 18 slots, Gen3x8

Référence#: 14579-042

Châssis sur table PXI Express pour un régulateur de système PXI Express avec une largeur maximale 16 F et 17 cartes PXI ou PXI Express avec une largeur de 4 F.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
12 Bouton poussoir d’alimentation 1
13 Sortie d’horloge externe 10 MHz REF via connecteur BNC 1
14 Source d’horloge 10 MHz REF en option via connecteur BNC 1
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 466 mm deep; shielded; tip-up feet 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 18
3 PXIe Backplane, 18 slots, System slot left 1
4 PCIe 48 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 4
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 2
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside 3
8 Power supplies 2x 900 W rear pluggable; wide range input 100 ... 240 VAC 2
9 Power Distribution Board with output: 3,3 V / 65 A, 5 V / 30 A, 12 V / 125 A, - 12 V / 2 A; 5 V aux / 3 A 1
10 120 mm fans 3
11 Chassis Monitoring Module, CMM 1
Compatible Items Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.