Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Sélectionner un moule de soudage exothermique

Comment sélectionner un moule

Nous avons le moule qui vous convient.

Il est essentiel de sélectionner le moule, le métal d’apport et les outils appropriés pour votre application. Nous avons conçu plus de 45 000 connexions, et des « types spéciaux » sont conçus chaque jour. Sélectionnez à chaque fois le moule approprié en utilisant notre outil de sélection de moules en ligne.

Moules standard


Sélectionnez un type de moule ci-dessous pour choisir le moule approprié, pas à pas.

Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteurs. Découvrez nos modèles de moules les plus courants ici.

SÉLECTIONNER UN MOULE STANDARD

Système de numérotation des pièces intelligent


nVent ERICO Cadweld utilise un système de numérotation des pièces intelligent pour fournir des informations complètes sur le moule en un coup d’œil.

Notre système de numérotation de pièces intelligent et le sélecteur de moules fréquemment utilisés permettent de choisir rapidement et facilement la meilleure connexion pour votre projet.

Moules spéciaux


Avez-vous une application plus spécialisée? Découvrez des types de moules supplémentaires conçus et proposés par nVent ERICO.

Établissez-vous une connexion à une grille de mise à la terre existante où les conducteurs peuvent être attaqués par la corrosion?

Moules à charge lourde nVent ERICO

Les connexions de charge lourde utilisent une cavité de connexion de moule et un matériau de soudure de dimension plus importante que les connexions de charge standard.

Sélectionner un moule résistant

Vous n’avez que quelques connexions à faire et vous recherchez la commodité d’un moule jetable à usage unique?

nVent ERICO Cadweld One Shot

Le système nVent ERICO Cadweld One Shot est un kit de connexion contenant un métal d’apport et un moule en céramique de soudure à usage unique pratique, conçu principalement pour connecter les petits conducteurs entre eux ou à un piquet de terre.

Sélectionner un Cadweld One Shot

Établissez-vous une connexion sur une voie ferrée?

Cadweld nVent ERICO pour rail

nVent ERICO dispose de moules spécialement conçus pour une utilisation dans les applications ferroviaires, ainsi que de notre matériau de soudure F80 conçu pour être utilisé sur les rails.

Sélectionner un moule de rail Cadweld

Réalisez-vous une connexion à l’intérieur, peut-être dans un centre de données où aucune émission n’est autorisée?

nVent ERICO Cadweld Exolon pour les émissions réduites

Conçu et fabriqué pour éliminer pratiquement toute la fumée de réaction. Le système d’allumage électronique unique fait de ces connexions la solution idéale pour les applications sensibles.

Sélectionner un modèle Cadweld Exolon

Établissez-vous une connexion d’une anode de protection cathodique à un tuyau?

Moules de protection cathodique nVent ERICO Cadweld

Les connexions avec protection cathodique nVent ERICO Cadweld sont conçues et fabriquées pour les oléoducs et les structures métalliques nécessitant une protection contre la corrosion. Elles utilisent un alliage de matériaux de soudure spécial qui minimise les effets thermiques sur les tuyaux en acier.

Sélectionner un moule cathodique

Réalisez-vous une connexion haute tension?

Moules haute tension nVent ERICO

Les connexions nVent ERICO Cadweld sont plus performantes que les connexions mécaniques qui requièrent moins de main-d’œuvre que la soudure MIG (metal inert gas) ou TIG (tungsten inert gas), ce qui en fait une solution idéale pour les applications de haute tension.

Sélectionner un moule haute tension

Ressources de sélection des moules


Vous avez besoin d’aide pour choisir le moule approprié pour votre application?

CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE