Accueil
ARMOIRES, ALIMENTATIONS ET REFROIDISSEMENT, CONÇUS POUR FONCTIONNER ENSEMBLE
Au fil des avancées technologiques, les systèmes gagnent en complexité. Ils exigent une augmentation accrue des performances et une gestion thermique toujours plus efficace.
nVent SCHROFF simplifie la mise sur le marché pour les entreprises. Nous concevons, produisons et intégrons des armoires, des coffrets, des solutions de distribution d’alimentation et de refroidissement pour connecter, alimenter et protéger les technologies.
nVent SCHROFF vous apporte son expertise riche de plusieurs décennies d’expérience, à tout moment et avec la souplesse dont vous avez besoin. Notre offre comprend des configurateurs de produits ainsi que des outils de commande en ligne qui facilitent et accélèrent le processus. Nous développons, produisons et adaptons des solutions sur mesure, allant du prototype jusqu’à la production en série.
Découvrez nos capacités en matière d’ingénierie
RÉDUIRE VOTRE COMPLEXITÉ TECHNOLOGIQUE
DES DIZAINES D’ANNÉES D’INNOVATION
Acteur majeur depuis plus de 65 ans dans les solutions d’habillage et d’infrastructure électroniques.
GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
Des accessoires de circuits imprimés aux armoires, en passant par les bacs à cartes, les cartes fond de panier et les alimentations électriques, nVent SCHROFF propose une large gamme de solutions pour votre électronique.
CONFORMITÉ AUX NORMES MONDIALES
Tous les produits nVent SCHROFF répondent aux normes internationales, y compris IEC 60297-3-x et IEEE 1101.x, assurant ainsi une intégration et une conformité harmonieuses.
SOLUTIONS PERSONNALISABLES
Des capacités d’ingénierie diversifiées et innovantes nous permettent de proposer des solutions complètes qui répondent à vos exigences spécifiques.
DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES POUR DIVERS MARCHÉS
FAITES PROGRESSER VOS INNOVATIONS PLUS VITE, PLUS LOIN

BAC À CARTES CYBERSÉCURISÉ
Dans l’environnement ferroviaire changeant d’aujourd’hui, avec des technologies de prochaine génération telles que le CBTC, la 5G et les systèmes d’IA, le besoin d’une protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM) est plus complexe que jamais. Notre solution de protection EMC relève ce défi grâce à une conception de châssis de pointe qui augmente le blindage IEM jusqu’à 160 % à 40 GHz.

Unité de distribution d’énergie c.c. intelligente
L’unité de distribution d’énergie c.c. intelligente fournit une alimentation c.c. de 48 V gérée de façon intelligente pour les communications essentielles. Grâce à la surveillance en temps réel, à l’accès à distance et aux fonctions d’entretien préventif, elle permet de réduire les temps d’arrêt, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de maintenir le fonctionnement sécuritaire et fiable de l’infrastructure essentielle.

Système de circulation de liquide facile à échanger
Le système de circulation de liquide facile à échanger est conçu pour offrir un refroidissement liquide haute performance dans les environnements Eurocard 3U standard, sans compromettre la modularité. Conçu pour les ingénieurs travaillant avec des composants électroniques à haute densité, il offre un contrôle thermique précis là où l’air forcé atteint ses limites.

Modules de circulation de liquide
À mesure que la puissance de calcul augmente et que les méthodes de refroidissement conventionnelles atteignent leurs limites, une avancée majeure est désormais disponible. Le module de circulation de liquide de nVent SCHROFF offre une solution de pointe qui redéfinit la gestion thermique dans les environnements difficiles. Conçu pour répondre aux exigences SWaP élevées, avec une dissipation thermique supérieure, une conception personnalisable et une conformité à la norme VITA 48.4.
CONNECTER, ALIMENTER ET PROTÉGER CONCRÈTEMENT LES INNOVATIONS

Conception de systèmes de contrôle quantique
Lorsqu’il s’agit de construire ces systèmes de contrôle informatiques quantiques, il est dans la nature humaine de commencer par ce que l’on connaît. De nombreux ingénieurs finissent toutefois par réinventer la roue, souvent sans tenir compte des plateformes existantes qui pourraient servir de base à une conception solide.

Une nouvelle référence dans l’industrie ferroviaire moderne
La numérisation des systèmes ferroviaires nécessite de protéger l’infrastructure numérique critique contre les cybermenaces et les interférences physiques. Protéger l’électronique en bord de voie est essentiel, avec des innovations comme les armoires nVent SCHROFF qui assurent l’intégrité du système.

L’électronique navale face aux défis des environnements difficiles
Pour qu’un système électronique soit efficace dans un domaine d’utilisation donné, son habillage (le boîtier physique, la gestion thermique et la méthode d’installation) doit répondre à de strictes exigences de conception.

MTCA.4 prend désormais en charge Gen 5
Bénéficiez d’une bande passante de 128 Gbit/s par fente avec PCIe Gen 5. Profitez d’un refroidissement amélioré du panier de cartes arrière et d’un design évolutif grâce au nouveau Cooling unit Manager nVent SCHROFF, qui met en œuvre le microcontrôleur STM32 durable. Combinez facilement les anciens et les nouveaux châssis et unités de refroidissement.
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2026

InnoTrans 2026
Venez nous rencontrer du 22 au 25 septembre à InnoTrans 2026 dans le Hall 4.1, kiosque 540, et découvrez comment nous concevons et matérialisons l’intégrité des systèmes pour les applications embarquées et secondaires, ainsi que dans les salles techniques. Nous présenterons des armoires intégrées et conformes aux réseaux ferroviaires qui sont équipées de bacs à cartes, et des systèmes intégrés comprenant des panneaux de base, de l’alimentation et du refroidissement. Au plaisir de discuter bientôt de la conception de systèmes résilients!

Euro Defence Expo (EUDEX) 2026
nVent SCHROFF participera à l’Euro Defence Expo 2026 à qui se tiendra à Augsburg,en Allemagne du 20 au 22 octobre 2026, cet événement international, dédié aux relations interentreprises (B2B) et aux relations entre entreprises et gouvernements (B2G), sera axé sur les technologies de défense et de sécurité pour les systèmes aéronautiques, spatiaux et numériques.