Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…
Imprimer
MCD Photo

Expansion de la gamme de produits CEI nVent HOFFMAN

Nous continuons d’élargir notre gamme de produits CEI en Amérique du Nord pour offrir aux clients plus d’options et des délais d’exécution plus courts. De nouveaux formats d’armoires modulaires en acier doux et d’accessoires connexes sont maintenant offerts dans notre gamme de produits standard.

 


Numéros de catalogue des nouvelles armoires :
 

Référence catalogueBulletinDescriptionIndice de protectionDimensions (mm)
MCS22105R5FC1Porte simple modulaire, Type 12IP552200 x 1000 x 500
MCS22065R5FC1Porte simple modulaire, Type 12IP552200 x 600 x 500
MCS22085R5FC1Porte simple modulaire, Type 12IP552200 x 800 x 500
MCD12125R5FC1Porte double modulaire, Type 12IP551200 x 1200 x 500
MCD18166R5FC1Porte double modulaire, Type 12IP551800 x 1600 x 600
MCD20168R5FC1Porte double modulaire, Type 12IP552000 x 1600 x 800
MCF22106R5FCDDéconnexion du montage sur bride, Type 12IP552200 x 1000 x 600
MCS20066HPFC1Une porte modulaire, protection élevéeIP662000 x 600 x 600
MCS18086HPFC1Une porte modulaire, protection élevéeIP661800 x 800 x 600
MCS20068R53RFC1Porte simple modulaire, Type 3RIP552000 x 600 x 800
MCS20088R53RFC1Porte simple modulaire, Type 3RIP552000 x 800 x 800
MCS22068R53RFC1Porte simple modulaire, Type 3RIP552200 x 600 x 800
MCS22086R53RFC1Porte simple modulaire, Type 3RIP552200 x 800 x 600
MCS22088R53RFC1Porte simple modulaire, Type 3RIP552200 x 800 x 800


Nouveaux numéros de catalogue d’accessoires :
 

Référence catalogueBulletinDescriptionIndice de protectionDimensions (mm)
FFC1806R5FCYCouvercle de châssis avants.o. 1800 x 600
FFC1808R5FCYCouvercle de châssis avants.o.1800 x 800
FFC2008R5FCYCouvercle de châssis avants.o.2000 x 800
FFC2206R5FCYCouvercle de châssis avants.o.2200 x 600
FFC2208R5FCYCouvercle de châssis avants.o.2200 x 800
SPM1205R5FCYCouvercle latéralIP55 et IP661200 x 500
DNG2210R5FCYPorte vitréeIP552200 x 1000



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de produits ci-dessous :

Porte simple modulaire, MCS
Porte double modulaire, MCD
Déconnexion du montage sur bride, MCF
Porte simple modulaire, acier doux, MCS-HP
Porte simple modulaire, Type 3R, MCS-3R
Couvercle de cadre avant, FFC | nVent HOFFMAN