Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…
Imprimer
MCS Photo

Expansion de la gamme d’armoires CEI

NVent a terminé une autre expansion de la gamme d’armoires CEI avec l’ajout d’armoires de 1 000 mm de profondeur. Les nouveaux numéros de catalogue suivants pour les armoires modulaires en acier doux avec un degré de protection IP55 degrés, ainsi que leurs accessoires connexes, sont maintenant disponibles en tant que produit standard.

 

Référence catalogueBulletinDescriptionDimensions (mm)
MCS200810R5FC1Porte simple, armoire modulaire2000 x 800 x 1000
MCD200810R5FC1Porte double, armoire modulaire2000 x 800 x 1000
MCS220810R5FC1Porte simple, armoire modulaire2200 x 800 x 1000
MCD220810R5FC1Porte double, armoire modulaire2200 x 800 x 1000
MCS200810PER5FC1Porte simple, armoire modulaire, sans panneau2000 x 800 x 1000
MCD200810PER5FC1Porte double, armoire modulaire, sans panneau2000 x 800 x 1000
MCS220810PER5FC1Porte simple, armoire modulaire, sans panneau2200 x 800 x 1000
MCS220810PER5FC1Porte double, armoire modulaire, sans panneau2200 x 800 x 1000
SPM2010R5FCYCouvercle latéral2000 x 1000
SPM2210R5FCYCouvercle latéral2200 x 1000
PS1100FCYCôté de la plinthe, 100 mm de hauteur100 x 1000
PS2100FCYCôté de la plinthe, 200 mm de hauteur200 x 1000
CCR0810R5FCYCouvercle supérieur800 x 1000
CBP0810FCYPlaques de fond800 x 1000
CBPK10FCYTrousse de fixation de la plaque de fondS/O

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/modular-double-door-mcd
https://www.nvent.com/en-us/hoffman/products/modular-single-door-mcs