Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Plan pour simplifier le retrait de la gamme ProLine

Plan pour simplifier le retrait de la gamme ProLine

LA GAMME PROLINE SERA PROGRESSIVEMENT RETIRÉE

Pour faciliter l’identification et la sélection des solutions de protection dont les clients ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en proposant des armoires modulaires à support de plancher, des armoires à montage mural et des boîtes à bornes. Nous retirerons progressivement la gamme d’armoires ProLine à partir du :

ProLine G2 Obsolescence Timeline.png

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :

  • Les armoires modulaires à support de plancher MCS-MCD remplaceront la gamme ProLine.

Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

PRODUIT

GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES

REMPLACÉ(E) PAR

Armoires modulaires

Armoire modulaire ProLine

Carte ProLine x 324x200.png

MCS-MCD modulaire

MCS card 324x200_2.png

MCD card 324x200_2.png

QUAND ET COMMENT LA GAMME PROLINE SERA-T-ELLE PROGRESSIVEMENT RETIRÉE?

La gamme ProLine sera retirée progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :

ActionDate limite
Plus de devis ni de SPA1er janvier 2023
Arrêt de la prise de commandes1er juin 2023
ProLine obsolète1er décembre 2023

 

Remarque :

  • Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
  • Les projets en cours portant sur des produits ProLine sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
  • Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.

QUELLES ARMOIRES SPÉCIFIQUES SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES? ET, QUELS SONT LES PRODUITS DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS?

Armoires modulaires ProLineProduit ProLineRemplacées par
Armoire modulaire en acier, porte simplePPMCS
Armoire modulaire en acier, porte doublePPODMCD
Information_Icon_black_2.png

Remarque :

Depuis le 1er septembre 2023, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour les gammes ALED et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

Information_Icon_black_2.png

Remarque :

Depuis le 1er décembre 2023, nVent HOFFMAN ne garde plus d’accessoires et de pièces de rechange en stock pour la gamme ProLine et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS, DE CONCEPTION OU AUTRES ENTRE LES PRODUITS EN COURS DE RETRAIT ET LEURS SOLUTIONS DE REMPLACEMENT?

Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.

Armoires au sol modulaires

ProLine versus MCS (une porte) et MCD (deux portes)

Montage de l’armoire

ProLineMCS-MCD
Montage de cornières :
40,5 mm de l’avant/arrière
20,5 mm du côté
Montage de cornières :
34,5 mm de l’avant/arrière
34,5 mm du côté
Montage au sol :
40 mm de l’avant/arrière
57 mm du côté
Montage au sol :
62,5 mm de l’avant/arrière
62,5 mm du côté

Dimensions de la plaque de montage

ProLineMCS-MCD
Hauteur utile : hauteur nominale – 106 mmHauteur utile : hauteur nominale – 115 mm
Largeur utile : largeur nominale – 106 mmLargeur utile : largeur nominale – 70 mm

Système de verrouillage

ProLineMCS-MCD
Couvercle de verrouillage sur porte simple et poignée sur porte doubleCouvercle de verrouillage sur portes simple et double, poignée disponible en tant qu’accessoire
Trois points de verrouillageQuatre points de verrouillage

Anneaux de levage

ProLineMCS-MCD
InclusDisponible en tant qu’accessoire

Capacité de charge

ProLine (lb/kg)MCS-MCD (lb/kg)
Cadre : 3000/1361Cadre : 3057/1386
Facteur de sécurité : 1,25
Plaque de montage : 1200/544Plaque de montage : 1349/612
Facteur de sécurité : 1,25
Porte : 150/68Porte : 202/92
Facteur de sécurité : 1,25
Panneau arrière : 150/68Panneau arrière : 202/92
Facteur de sécurité : 1,25
Panneau latéral : 300/136Panneau latéral : 220/100
Facteur de sécurité : 1,25
Plaques de fond : 125/57Plaques de fond : 200/90
Facteur de sécurité : 1,25

Remarque : La capacité de charge du MCS-MCD a été testée afin de répondre aux spécifications du marché européen; cependant cela ne signifie pas que les valeurs du tableau ci-dessus sont les plus élevées.

FAQ

Armoires standard et personnalisées

Question

Est-ce que NVent HOFFMAN garantit que je pourrai commander des armoires ProLine standard?

Puis-je commander des solutions sur mesure dans les gammes de produits qui remplacent ProLine?

Réponse

Bien que le stock de produits ProLine sera réduit progressivement avant l’arrêt de ProLine, nVent HOFFMAN continuera à fabriquer des armoires jusqu’à la toute dernière date de fabrication.

Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc.

Autres 

Question

Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que les armoires ProLine?

Qui puis-je contacter pour plus d’informations? 

Réponse

Oui, les produits de substitution offrent un indice IP identique ou supérieur selon la norme CEI 60529, et un indice TYPE NEMA supérieur.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.