Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Accessories Window Kits Stainless Steel Nonmetallic Polycarbonate
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kits de fenêtre, Type 4, 4X et 12

Tous les kits de fenêtre sont faciles à installer et nécessitent une simple découpure rectangulaire sur l’armoire. Ils sont idéaux pour les applications intérieures et extérieures de type 3R, 4 et 12. Les kits de fenêtre en acier inoxydable sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures de type 3R, 4X et 12 si la prévention des risques de corrosion est importante. Les kits de fenêtre non métalliques sont idéaux pour les applications intérieures et extérieures de type 3R, 4, 4X et 12. Parfaits pour les armoires non métalliques où les matériaux métalliques extérieurs ne sont pas autorisés et peuvent accommoder une épaisseur de matériau d’armoire de 0,25 po. Lorsque vous déterminez si un kit de fenêtre conviendra à une porte ou à un couvercle, assurez-vous de prévoir des joints, des porte-documents, des poignées de porte, des tiges de verrou et autres pièces fixées à la porte ou au couvercle.

Les kits de fenêtre en acier inoxydable sont dotés d’un châssis en acier inoxydable formé de forte épaisseur type 304 avec finition brossée. La fenêtre transparente est en matériau polycarbonate résistant aux chocs de 6 mm (0,25 po). Elle est idéale pour les applications intérieures et extérieures de type 3R, 4X et 12.

Les kits de fenêtre non métalliques sont fabriqués en un mélange spécial de polycarbonate, Makrolon, qui a une résistance améliorée aux impacts, aux UV, à l’exposition à l’eau, à l’absorption et à la saturation. Ils sont idéaux pour les applications intérieures et extérieures de type 3R, 4, 4X et 12. Parfaits pour les armoires non métalliques où les matériaux métalliques extérieurs ne sont pas autorisés et peuvent accommoder une épaisseur de matériau d’armoire de 0,25 po.

Tous les kits de fenêtre sont faciles à installer et nécessitent une simple découpure rectangulaire sur l’armoire. Tous les matériels requis sont fournis, ainsi que les instructions d’assemblage et de découpure. Le matériau du joint sur toutes les fenêtres est résistant aux huiles, aux fluides de coupe et à de nombreux autres liquides.

Les kits de fenêtre de même grandeur utilisent la même découpure interchangeable. Les grandeurs personnalisées pour les kits de fenêtre en acier et acier inoxydable sont disponibles avec des finitions et des matériaux de joint différents. Consultez HOFFMAN pour plus de détails.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Composant UL 508A reconnu; Type 4, 4X (versions acier inoxydable et

non-metallic versions only), 3R, 12; File No. E61997.

UL 746C Component Recognized (non-metallic version only).

NEMA/EEMAC 4, 4X (versions en acier inoxydable et non métalliques uniquement), 3R, 12

NEMA/EEMAC 4, 4X (stainless steel and non-metallic versions only), 3R, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.