WaterShed, dessus incliné, montage mural, en acier inoxydable, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
WaterShed, dessus incliné, montage mural, en acier inoxydable, type 4X
Spécifiquement conçu pour être utilisé dans les environnements de production avec lavage sanitaire, en particulier dans le secteur agroalimentaire.. Les armoires HOFFMAN WaterShed sont dotées de dessus et bords de portes inclinés, de charnières cylindriques et d’autres caractéristiques uniques facilitant le ruissellement des eaux de lavage.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
Supports de montage requis pour la conformité aux exigences de montage extérieur UL/cUL.
NSF 169
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnières cylindriques amovibles en acier inoxydable de type 304
- Les charnières sont protégées par la porte
- Le côté sur chanières de la porte comporte des provisions permettant de rincer directement la zone de la charnière
- Une pente de 20 degrés sur le dessus facilite le ruissellement de l’eau et des solutions de nettoyage et interdit le placement d’objets sur le dessus de l’armoire
- Ouverture de porte à 97 degrés
- Les bords supérieurs et inférieurs des portes sont inclinés à 20 degrés pour faciliter le ruissellement
- Le collier à bride incliné empêche l’accumulation de liquides le long du bord supérieur de l’ouverture de l’armoire
- Verrous quart de tour en acier inoxydable munis d’un insert encastré à fente
- Joint en mousse sans jonction
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Les armoires de dimensions « A » de 16,00 po (406 mm) ou plus utilisent des panneaux de style NEMA ; les modèles de dimensions « A » inférieures à 16,00 po (406 mm) utilisent des panneaux de style boîtier de jonction
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct, pour un kit de douilles-entretoises ou pour un kit de support de montage (en option)
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des fixations de montage pour panneau, du matériel de mise à la terre pour panneau et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
Spécifications
Matériau
Acier inoxydable 304
Finition
Finition brossée 4
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.