Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Watershedfloorrt Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire autoportante WaterShed en acier inoxydable, verrou 3 points, type 4X

L’armoire WaterShed autoportante en acier inoxydable HOFFMAN, de conception unique et classée type 4X, convient parfaitement au montage d’équipements électriques ou électroniques de haute technologie dans divers environnements intérieurs et extérieurs. Ses caractéristiques uniques sont spécialement conçues pour une utilisation en environnements industriels de lavage sanitaire comme la fabrication agro-alimentaire ou de produits pharmaceutiques. Ces mêmes caratéristiques sont également utiles dans les usines pétrochimiques, les installations de pâtes et papiers et les stations d’épuration d'eaux usées.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 304
Finition Finition brossée 4
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.