Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
WatershedFreeDisc Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire de sectionnement autoportante WaterShed, type 4X

L’armoire de déconnexion autoportante nVent HOFFMAN WaterShed en acier inoxydable, avec sa conception unique et sa classification de type 4X, est idéale pour le montage d’équipements électroniques électriques ou de haute technologie dans des environnements soumis à des nettoyages sanitaires, les usines pétrochimiques, les installations de pâtes à papiers et les stations d’épuration des eaux usées.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC : Type 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC: Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 304
Finition Finition brossée 4
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.