Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
VORTEXAC_VA_VHL_Group Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Refroidisseurs d’armoire Vortex A/C, zones dangereuses

Les refroidisseurs pour armoire Vortex A/C en zone dangereuse conservent les armoires froides, propres et protégées même dans les environnements dangereux. Ces systèmes sont parfaits pour les applications où l’air comprimé est disponible dans les zones dangereuses. Avec presque aucune pièce mobile, ces systèmes sont extrêmement fiables et pratiquement sans entretien.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL Classified for Class 1, Div. 2, Groups A through D; Class II, Div. 2, Groups F & G; and Class III locations (when used with an approved purge/pressurization system); File No. E364567.

Maintains UL/cUL Type 4, 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4, 4X enclosure.

Modèles pour les zones dangereuses :

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Polycarbonate
Finition Mat doux
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.