VM avec couvercle à vis plat opaque pour bouton-poussoir, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
VM avec couvercle à vis plat opaque pour bouton-poussoir, type 4X
Les armoires de la série VM sont conçues pour une utilisation comme boîtiers de connexions électriques isolées, de câblage, de borniers, d’instruments et de bouton-poussoir dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les bases et les couvercles sont fabriqués à partir de Valox® 357U qui peut résister à des températures continues jusqu'à 280 °F (138 °C)
- Les trous de vis du couvercle dans les coins sont à l’extérieur de la zone d’étanchéité
- Les joints d’étanchéité sans joints en mousse de polyuréthane assurent une intégrité maximale.
- Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
Spécifications
Matériau
Polyester
Finition
Brillant lisse
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.