Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
VM Series Flat Opaque Screw Cover with Knockouts
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

VM à couvercle à vis plat opaque avec débouchures, type 4X

Les boîtiers de la série VM sont conçus pour une utilisation comme boîtiers de jonction électrique isolés, de câblage de bornes, d’instruments et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121

Enclosure flammability per UL 508A

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Polyester
Finition Mat doux
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.