VL à couvercle plat et fenêtre Clearview, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
VL à couvercle plat et fenêtre Clearview, type 4X
Les armoires CVJ sont conçues pour une utilisation comme boîtiers de connexion électrique dans des environnements hautement corrosifs et assurent la protection des équipements et des opérateurs contre les contacts électriques indirects.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
Conformes aux normes NEMA type 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions disponibles : 6 x 6 (152 x 152 mm) à 30 x 24 (762 x 610 mm)
- Tous les boîtiers VJ ont été conçus pour répondre aux normes du Joint Industrial Council (JIC) aux États-Unis
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Fabrication en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible
- Joint en mousse de polyuréthane
- Fenêtre transparente Lexan™ 1/4 pouce
- Les brides de montage moulées et les nervures d’angle du couvercle augmentent la résistance de l’armoire
- Armoires modifiables selon les spécifications du client
Spécifications
Matériau
Fibre de verre
Finition
Mat doux
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.