Plaque d’extrémité formée autoportante universelle en acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque d’extrémité formée autoportante universelle en acier
La plaque d’extrémité est utilisée pour sceller le ou les côté(s) ouverts des armoires autoportantes universelles. La plaque 2,50 po d’épaisseur permet un espace de câblage supplémentaire, elle est de type 4, 12, 3R et IP66 homologuée. Le joint et les boulons de montage sont inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- La plaque d’extrémité formée universelle à conducteur libre est utilisée pour sceller le(s) côté(s) ouvert des armoires universelles à pied libre nVent HOFFMAN.
- La plaque d’extrémité profonde de 2,50pouces permet un espace de câblage supplémentaire elle est de type 4, 12, 3R et IP66 homologuée
- Le joint et les boulons de montage sont inclus
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Couleur
Gris
Code couleur
ANSI 61
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.