Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Barrier Panel Assypnt Barrier Panel Painted White
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Panneau de séparation universel pour armoire autoportante de type 1

Le panneau de séparation universel offre une solution de type 1 pour réduire les risques électriques tels que les chocs ou arcs électriques en ajoutant une barrière physique à l’intérieur de l’armoire pour séparer les composants haute tension des composants basse tension. Conçu pour s’adapter aux armoires autoportantes ou montées au sol avec poteau central, la séparation permet de minimiser le risque de contact accidentel ou d’exposition aux composants haute tension tout en permettant accéder aux équipements basse tension tels que les contrôles et les dispositifs de programmation.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-18; Type 1; File Number E482010

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP20

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.